Meniu Caută

Brățări cabluri 173.0 mm 36.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Numărul piesei Essentra:

10037126

Numărul piesei producătorului:

WIT-50SRA-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2807 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

280,70 RON

1000 x 0,2807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap oval
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 22.7 kg
Lungime totală 173.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne