10037157
WITBH-50R-HS
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8516 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Tip cap | Cap oval |
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Rezistență la întindere minimă buclă | 22.7 kg |
Rezistență la întindere minimă buclă | 50 lbs |
Lungime totală | 199.1 mm |
Lungime totală | 7.839 in |
Lățime totală | 4.8 mm |
Lățime totală | 0.189 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.