Meniu Caută

Curea 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Negru

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Numărul piesei Essentra:

10214855

Numărul piesei producătorului:

1347343

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 16,6833 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

8 341,65 RON

500 x 16,6833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig PE; PP
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Da
Lungime totală 300.0 mm
Lățime totală 33.0 mm
Lățime bandă 25.0 mm
With Screw Hole? No
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1347343 înlocuiește:

Colier bandâ arici - Sistem de prindere Velcro cu bandă Kwik tip D - Negru, , Fără orificiu șurub, Chingă, cataramă din plastic
Numărul piesei Essentra: 10447260
Numărul piesei producătorului: RKWDA-25-300-BK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne