Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,428 RON - 4,9184 RON | 40 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,4563 RON - 7,1737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
|
||
| 2,8873 RON - 3,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 2,8873 RON - 3,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 3,8702 RON - 4,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,8734 RON - 6,526 RON | 6750 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,9551 RON - 6,6168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 14,8107 RON - 16,4563 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Alb
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,1136 RON - 6,7929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,854 RON - 7,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 16,3858 RON - 18,2065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 16,7859 RON - 18,651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,6873 RON - 14,097 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Albastru
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,1638 RON - 5,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,1638 RON - 5,7375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nu
|
Da
|
|||
| 3,9614 RON - 4,4015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nu
|
Da
|
|||
| 3,7876 RON - 4,1691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,4364 RON - 7,1516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina