Meniu Caută

Brățări cabluri 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Negru

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 50.0 mm
Numărul piesei Essentra:

10253700

Numărul piesei producătorului:

462714

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,6727 RON
200 - 399 6,3536 RON
400 + 6,0213 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

133,45 RON

20 x 6,6727 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig Nailon
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 210.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Lățime bandă 16.0 mm
With Screw Hole? No
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne