Meniu Caută

Colier standard pentru cabluri bandă arici - Lungime totală 330.0 mm | 12.992 in ; Lățime bandă 19.1 mm | 0.752 in ; Alb

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită. Această brățară este prevăzută și cu orificiu pentru montare cu șurub, pentru mai multă siguranță.
Numărul piesei Essentra:

10644959

Numărul piesei producătorului:

RKW-12-13-W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 7,5601 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

75,60 RON

10 x 7,5601 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Screw Hole
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 330.0 mm
Lățime totală 38.1 mm
Lățime bandă 19.1 mm
With Screw Hole? Yes

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne