Meniu Caută

Brățări cabluri 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Negru

This hook & loop Standard Tie cable tie is Black and is made of Low Density Polyethylene;Nylon. It has No Screw Hole
Numărul piesei Essentra:

10166161

Numărul piesei producătorului:

RKW-12-15-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 42,7644 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

427,64 RON

10 x 42,7644 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 381.0 mm
Lățime totală 38.1 mm
Lățime bandă 19.1 mm
With Screw Hole? No
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne