Meniu Caută

Colier standard pentru cabluri bandă arici - Lungime totală 381.0 mm | 15 in ; Lățime bandă 19.1 mm | 0.752 in ; Gri

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită.
Numărul piesei Essentra:

10645031

Numărul piesei producătorului:

RKW-12-15-GY

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 9,7106 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

97,11 RON

10 x 9,7106 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 381.0 mm
Lățime totală 38.1 mm
Lățime bandă 19.1 mm
With Screw Hole? No

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne