10421581
RKW-12-9-GY
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 6,024 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material cârlig | LDPE |
Material chingă | Nailon |
Tip orificiu | Screw Hole |
Tip | Colier cablu standard |
With Buckle? | Nu |
Lungime totală | 229.0 mm |
Lungime totală | 9.016 in |
Lățime totală | 38.1 mm |
Lățime totală | 1.5 in |
Lățime bandă | 19.1 mm |
Lățime bandă | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.