Meniu Caută

Brățări cabluri 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Negru

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită. Această brățară este prevăzută și cu orificiu pentru montare cu șurub, pentru mai multă siguranță.
Numărul piesei Essentra:

10166482

Numărul piesei producătorului:

RKW-8-12-BK

6790 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 5,3668 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

53,67 RON

10 x 5,3668 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Screw Hole
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 305.0 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lățime bandă 12.7 mm
With Screw Hole? Yes
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne