Meniu Caută

Brățări cabluri 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Negru

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită.
Numărul piesei Essentra:

10166604

Numărul piesei producătorului:

RKW-8-6-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 14,2548 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

142,55 RON

10 x 14,2548 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 152.4 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lățime bandă 12.7 mm
With Screw Hole? No
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne