10423691
RKW-8-6-GY
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 3,6732 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Material cârlig | LDPE |
Material chingă | Nailon |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Tip | Colier cablu standard |
With Buckle? | Nu |
Lungime totală | 152.4 mm |
Lungime totală | 6 in |
Lățime totală | 12.7 mm |
Lățime totală | 0.5 in |
Lățime bandă | 12.7 mm |
Lățime bandă | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.