Meniu Caută

Brățări cabluri 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Negru

This cable tie is made of blue UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. This Kwik Wrap has a maximum cables bundle of 35.0 mm
Numărul piesei Essentra:

10166802

Numărul piesei producătorului:

RKWA-9-152-BK

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,053 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

305,30 RON

100 x 3,053 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig PE; PP
Material chingă Nailon
Tip orificiu Screw Hole
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Nu
Lungime totală 152.0 mm
Lățime totală 17.0 mm
Lățime bandă 9.0 mm
With Screw Hole? Yes
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne