Meniu Caută

Colier bandâ arici - Sistem de prindere Velcro cu bandă Kwik tip D - Negru, , Fără orificiu șurub, Chingă, cataramă din plastic

This hook & loop cinc strap has a plastic buckle made from black nylon and has no screw hole.
Numărul piesei Essentra:

10447260

Numărul piesei producătorului:

RKWDA-25-300-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 14,7965 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

7 398,25 RON

500 x 14,7965 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material cârlig PE; PP
Material chingă PA
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Colier cablu standard
With Buckle? Da
Lungime totală 300.0 mm
Lățime totală 25.0 mm
Lățime bandă 25.0 mm
With Screw Hole? No

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne