Meniu Caută

Tachet cablu 11 Negru

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 27.9 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10083451

Numărul piesei producătorului:

12092

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 5,0794 RON
400 - 799 3,1626 RON
800 + 2,5465 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

507,94 RON

100 x 5,0794 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul cablului compatibil 27.9 mm
Diametru orificiu compatibil 9.6 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polietilenă de densitate mică

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne