Meniu Caută

Tachet cablu 5 Negru

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10087244

Numărul piesei producătorului:

12877

12566 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1299 1,6155 RON
1300 - 2499 1,0089 RON
2500 + 0,8077 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

161,55 RON

100 x 1,6155 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul cablului compatibil 12.7 mm
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polietilenă de densitate mică

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne