Meniu Caută

Tachet cablu 18 Negru

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 45.7 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10087329

Numărul piesei producătorului:

12885

144 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 + 4,6686 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

1 867,44 RON

400 x 4,6686 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul cablului compatibil 45.7 mm
Diametru orificiu compatibil 10.0 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polietilenă de densitate mică

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne