Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise

În producție

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.

Grupul de produse include trei tipuri:

  • Bucșe cu bile liniare închise: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Sunt extrem de rezistente la uzură, coroziune și impact. Acest design solid garantează faptul că bucșele pot suporta sarcini mari, viteze mari și condiții de funcționare extreme, fără a reduce performanța sau longevitatea.
  • Bucșe cu bile din inox: Aceste bucșe sunt utilizate cu arbori căliți, rezistenți la coroziune. Sunt disponibile în modelul reglabil, cu dublă capacitate și versiunea extinsă. Aceste bucșe sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și puternice.
  • Bucșe liniare lungi: Acestea se utilizează pe arbori căliți. Proiectate pentru aplicații care necesită mișcare liniară pe curse lungi, asigurând performanțe maxime și fiabilitate.

Designul lor permite o mișcare liniară uniformă și precisă, asigură o mișcare cu frecare redusă și minimizează uzura. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Cumpără
68,8636 RON - 98,3838 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
25.0
Closed
120,7645 RON - 172,5134 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
45.0
Long Version
69,775 RON - 99,6497 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.1
Oțel
25.0
25.0
40.0
Closed
183,7544 RON - 262,4918 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0
Oțel
25.0
40.0
112.0
Double Length
264,416 RON - 377,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.7
Oțel
60.0
90.0
125.0
Closed
86,9403 RON - 124,2077 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
25.0
Closed
517,591 RON - 739,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.2
Oțel
50.0
75.0
192.0
Double Length
34,2799 RON - 48,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
Oțel
8.0
16.0
25.0
Closed
143,4996 RON - 204,9705 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
45.0
Closed
226,1865 RON - 323,1019 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
80.0
Long Version
122,1316 RON - 174,4882 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.1
Oțel inoxidabil
25.0
40.0
58.0
Closed
151,2974 RON - 216,1608 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
45.0
Long Version
70,332 RON - 100,4598 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
Oțel
8.0
16.0
45.0
Double Length
788,8427 RON - 1 126,9326 RON Solicitați termenul de livrare aici
170.0
Oțel
60.0
90.0
211.0
Double Length
53,2174 RON - 76,0538 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5
Oțel inoxidabil
5.0
12.0
22.0
Closed
175,8047 RON - 251,1496 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.6
Oțel
50.0
75.0
100.0
Closed
225,427 RON - 322,0386 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.2
Oțel
30.0
47.0
123.0
Double Length
36,1028 RON - 51,5971 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5
Oțel
5.0
12.0
22.0
Closed
350,9006 RON - 501,2865 RON Solicitați termenul de livrare aici
121.2
Oțel
40.0
62.0
154.0
Double Length
124,7646 RON - 178,2352 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.6
Oțel
40.0
62.0
80.0
Closed
  • din 3