20155971
20155971
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 121,1782 RON |
10 - 19 | 109,0752 RON |
20 - 49 | 102,999 RON |
50 - 99 | 96,9228 RON |
100 + | 84,8198 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 8.0 |
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 16.5 |
l3 | 1.10 |
d3 | 15.2 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Greutate g | 20.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.