20157128
20157128
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 96,7746 RON |
10 - 19 | 87,0922 RON |
20 - 49 | 82,251 RON |
50 - 99 | 77,4098 RON |
100 + | 67,7274 RON |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Nr. circuite cu bile | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1250.0 |
Greutate g | 28.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.