Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball

În producție

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.

Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.

Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale.
  • Asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile.
  • Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1741, SRL1740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 Nr. circuite cu bile Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Cumpără
85,5225 RON - 122,1823 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
190,0838 RON - 271,5555 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
289,3284 RON - 413,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
146,7402 RON - 209,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
90,3328 RON - 129,0686 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
334,0391 RON - 477,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
86,4846 RON - 123,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
114,1313 RON - 163,0447 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
87,8517 RON - 125,5242 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
266,6439 RON - 380,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
69,4206 RON - 99,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
197,6284 RON - 282,3408 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
64,7115 RON - 92,4595 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
66,3319 RON - 94,7887 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
115,5997 RON - 165,1207 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
156,0064 RON - 222,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0