Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 25.0 40.0 58.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157166

Numărul piesei producătorului:

20157166

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 161,0934 RON
10 - 19 144,989 RON
20 - 49 136,9368 RON
50 - 99 128,8846 RON
100 + 112,7802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

161,09 RON

1 x 161,0934 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 43.8
l3 1.90
Nr. circuite cu bile 6.0
Dyn. load C max. N 2750.0
Greutate g 122.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne