Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 30.0 47.0 68.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157180

Numărul piesei producătorului:

20157180

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 217,4588 RON
10 - 19 195,7228 RON
20 - 49 184,8548 RON
50 - 99 173,9868 RON
100 + 152,2014 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

217,46 RON

1 x 217,4588 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 51.8
l3 1.90
Nr. circuite cu bile 6.0
Dyn. load C max. N 2800.0
Greutate g 185.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne