Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 50.0 75.0 100.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157227

Numărul piesei producătorului:

20157227

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 371,6362 RON
10 - 19 334,4874 RON
20 - 49 315,913 RON
50 - 99 297,2892 RON
100 + 260,1404 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

371,64 RON

1 x 371,6362 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Nr. circuite cu bile 6.0
Dyn. load C max. N 7940.0
Greutate g 580.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne