Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 10.0 19.0 29.0 Oțel

Bucșele nichelate cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157852

Numărul piesei producătorului:

20157852

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 119,2022 RON
10 - 19 107,2968 RON
20 - 49 101,3194 RON
50 - 99 95,342 RON
100 + 83,4366 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

119,20 RON

1 x 119,2022 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 21.7
l3 1.35
Nr. circuite cu bile 5.0
Dyn. load C max. N 550.0
Greutate g 17.0
Finalizare Placat cu nichel
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne