Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 16.0 26.0 36.0 Oțel

Bucșele nichelate cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157876

Numărul piesei producătorului:

20157876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 125,9206 RON
10 - 19 113,3236 RON
20 - 49 107,0498 RON
50 - 99 100,7266 RON
100 + 88,1296 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

125,92 RON

1 x 125,9206 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Nr. circuite cu bile 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Greutate g 28.0
Finalizare Placat cu nichel
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne