Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise Superball 40.0 62.0 80.0 Oțel

Bucșele nichelate cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale, lucru care face potrivită utilizarea acestora împreună cu arbori căliți.
Numărul piesei Essentra:

20157913

Numărul piesei producătorului:

20157913

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 403,2522 RON
10 - 19 362,9418 RON
20 - 49 342,7866 RON
50 - 99 322,582 RON
100 + 282,2716 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

403,25 RON

1 x 403,2522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Nr. circuite cu bile 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Greutate g 360.0
Finalizare Placat cu nichel
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne