Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 12.0 22.0 57.0 Oțel inoxidabil

Bucșele lungi cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155445

Numărul piesei producătorului:

20155445

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 241,4672 RON
10 - 19 217,3106 RON
20 - 49 205,257 RON
50 - 99 193,154 RON
100 + 169,0468 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

241,47 RON

1 x 241,4672 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Long Version
Material cuști de bile Stainless Steel
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
Nr. circuite cu bile 4.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Greutate g 80.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne