Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 16.0 26.0 70.0 Oțel inoxidabil

Bucșele lungi cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155544

Numărul piesei producătorului:

20155544

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 282,6174 RON
10 - 19 254,3606 RON
20 - 49 240,2322 RON
50 - 99 226,1038 RON
100 + 197,847 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

282,62 RON

1 x 282,6174 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Long Version
Material cuști de bile Stainless Steel
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Greutate g 145.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne