Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Double Length 16.0 26.0 70.0 Oțel

Bucșele lungi cu bile liniare sunt utilizate pentru aplicații care necesită stabilitate și capacitate de încărcare mai mari, asigurând performanță și fiabilitate maxime. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155551

Numărul piesei producătorului:

20155551

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 138,3694 RON
10 - 19 124,5374 RON
20 - 49 117,6214 RON
50 - 99 110,7054 RON
100 + 96,8734 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

138,37 RON

1 x 138,3694 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Double Length
Material cuști de bile Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Nr. circuite cu bile 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Greutate g 145.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne