20155636
20155636
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 393,224 RON |
10 - 19 | 353,9016 RON |
20 - 49 | 334,2404 RON |
50 - 99 | 314,5792 RON |
100 + | 275,2568 RON |
Tip | Long Version |
---|---|
Material cuști de bile | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 61.0 |
l3 | 1.60 |
d3 | 30.3 |
Nr. circuite cu bile | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Greutate g | 180.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.