Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Closed 6.0 12.0 19.0 Oțel

Bucșele închise cu bile liniare sunt utilizate în sisteme de mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20157258

Numărul piesei producătorului:

20157258

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 42,484 RON
10 - 19 38,2356 RON
20 - 49 36,1114 RON
50 - 99 33,9872 RON
100 + 29,7388 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,48 RON

1 x 42,484 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Closed
Material cuști de bile Resin
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
l2 13.5
l3 1.10
d3 11.5
Nr. circuite cu bile 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Greutate g 8.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne