20158194
20158194
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 441,4878 RON |
10 - 19 | 397,3242 RON |
20 - 49 | 375,2424 RON |
50 - 99 | 353,21 RON |
100 + | 309,0464 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Resin |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1584.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Greutate g | 360.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.