Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 30.0 47.0 68.0 Oțel inoxidabil

Bucșele închise cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20158231

Numărul piesei producătorului:

20158231

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 641,8542 RON
10 - 19 577,6836 RON
20 - 49 545,5736 RON
50 - 99 513,4636 RON
100 + 449,293 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

641,85 RON

1 x 641,8542 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Closed
Material cuști de bile Stainless Steel
Dyn. load C max. N 1584.0
Static load C0 max. N 2740.0
Greutate g 360.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne