20158262
20158262
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 157,6974 RON |
10 - 19 | 2 841,9326 RON |
20 - 49 | 2 684,0502 RON |
50 - 99 | 2 526,1678 RON |
100 + | 2 210,403 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 6085.0 |
Static load C0 max. N | 9800.0 |
Greutate g | 2220.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.