Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Double Length 12.0 22.0 61.0 Oțel

Bucșele lungi cu bile liniare sunt utilizate pentru aplicații care necesită stabilitate și capacitate de încărcare mai mari, asigurând performanță și fiabilitate maxime. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20158309

Numărul piesei producătorului:

20158309

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 118,6588 RON
10 - 19 106,8028 RON
20 - 49 100,8748 RON
50 - 99 94,9468 RON
100 + 83,0414 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

118,66 RON

1 x 118,6588 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Double Length
Material cuști de bile Resin
Dyn. load C max. N 830.0
Static load C0 max. N 1600.0
Greutate g 80.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne