Meniu Caută

Bucșă cu nod Negru 11.1 mm (HD)

Această bucșă de control este fabricată din nailon negru și este stabilizată la căldură, fiind conformă UL94-V-2. Se potrivește unui orificiu de montare de 11,1 mm, într-o grosime a panoului de 3,2 mm. Profilul pentru fixare prin împingere este ideal pentru cablurile cu dimensiunea de 5,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10170175

Numărul piesei producătorului:

SB-2

480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,4785 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

739,25 RON

500 x 1,4785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Diametru aproximativ de reținere a cablului 5.6 mm
Diametru orificiu compatibil 11.1 mm
Diametru total 14.0 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Înălțime totală 12.1 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne