Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.
Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9533 RON - 0,9533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9533 RON - 0,9533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | 480 În stoc |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0205 RON - 1,0205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina