Meniu Caută

N/A 6.0 mm (ID) Natural Nailon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10054345

Numărul piesei producătorului:

017007000003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2231 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

223,10 RON

1000 x 0,2231 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material Nailon
Diametrul cablului compatibil 6.0 mm
Diametru orificiu compatibil 8.5 mm
Diametru interior 6.0 mm
Înălțime totală 12.0 mm
Grosime panou 2.0 mm
Tip Quick Bushing

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne