Bucșele cu manşon oferă susținere şi protecție suplimentară pentru cablurile care trec prin panouri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Grosime panou | Diametrul cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7215 RON - 0,9323 RON | 6150 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5832 RON - 1,5361 RON | 3385 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,5024 RON - 1,30 RON | 13606 În stoc |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
0,6626 RON - 1,5361 RON | 2000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
0,8926 RON - 1,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5777 RON - 1,4244 RON | 4300 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4969 RON - 1,2261 RON | 3685 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,6817 RON - 1,578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
0,2231 RON - 0,2231 RON | 8000 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4641 RON - 1,1493 RON | 1253 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
1,2129 RON - 4,2313 RON | 2791 În stoc |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,69 RON - 1,7875 RON | 845 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
1,0473 RON - 2,5694 RON | 1550 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8652 RON - 3,0164 RON | 6655 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
0,8173 RON - 1,8992 RON | 2472 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.