Meniu Caută

Manșon protecție cablu 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nailon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10054840

Numărul piesei producătorului:

017116000001

5650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,9323 RON
1000 + 0,7215 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

466,15 RON

500 x 0,9323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material Nailon
Diametrul cablului compatibil 16.0 mm
Diametru orificiu compatibil 16.0 mm
Diametru interior 6.0 mm
Înălțime totală 20.0 mm
Grosime panou 1.5 mm
Tip Quick Bushing

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne