Meniu Caută

Manșon protecție cablu 7.6 mm 3.8 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10084984

Numărul piesei producătorului:

12461

19106 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,30 RON
2500 + 0,5024 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

325,00 RON

250 x 1,30 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametru orificiu compatibil 7.6 mm
Diametru cap 14.2 mm
Grosime panou 3.8 mm
Lungime manșon 31.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne