Meniu Caută

Manșon protecție cablu 14.3 mm 10.3 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10085011

Numărul piesei producătorului:

12464

2050 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,5694 RON
2500 + 1,0473 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

642,35 RON

250 x 2,5694 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametrul cablului compatibil 10.3 mm
Diametru orificiu compatibil 14.3 mm
Diametru cap 19.1 mm
Lungime manșon 38.1 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne