Meniu Caută

Manșon protecție cablu 9.5 mm 2.6 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10085028

Numărul piesei producătorului:

12468

9185 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2261 RON
5000 + 0,4969 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

613,05 RON

500 x 1,2261 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametru orificiu compatibil 9.5 mm
Diametru cap 14.0 mm
Grosime panou 2.6 mm
Lungime manșon 23.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne