Meniu Caută

Manșon protecție cablu 9.5 mm 2.4 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10104286

Numărul piesei producătorului:

50687

7055 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,0164 RON
1000 + 0,8652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

301,64 RON

100 x 3,0164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametru orificiu compatibil 9.5 mm
Diametru cap 14.2 mm
Grosime panou 2.4 mm
Lungime manșon 14.3 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne