Meniu Caută

Manșon protecție cablu 12.7 mm 0.8 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10104491

Numărul piesei producătorului:

51409

2600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,578 RON
2000 + 0,6817 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

315,60 RON

200 x 1,578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametru orificiu compatibil 12.7 mm
Diametru cap 19.1 mm
Grosime panou 0.8 mm
Lungime manșon 26.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne