Meniu Caută

Manșon protecție cablu 9.6 mm 6.2 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10105214

Numărul piesei producătorului:

60218

791 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,2313 RON
1000 + 1,2129 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

423,13 RON

100 x 4,2313 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametrul cablului compatibil 6.2 mm
Diametru orificiu compatibil 9.6 mm
Diametru cap 14.0 mm
Lungime manșon 41.3 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne