Meniu Caută

Manșon protecție cablu 8.7 mm 1.6 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10105245

Numărul piesei producătorului:

60466

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,5361 RON
2000 + 0,6626 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

307,22 RON

200 x 1,5361 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametru orificiu compatibil 8.7 mm
Diametru cap 14.3 mm
Grosime panou 1.6 mm
Lungime manșon 42.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne