Meniu Caută

Manșon protecție cablu 11.1 mm 7.9 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10105276

Numărul piesei producătorului:

60752

2972 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,8992 RON
5000 + 0,8173 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

949,60 RON

500 x 1,8992 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PVC
Diametrul cablului compatibil 7.9 mm
Diametru orificiu compatibil 11.1 mm
Diametru cap 14.3 mm
Lungime manșon 38.1 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne