Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Rotund 3.175 mm Nailon Negru

Această bucșă anti-răsucire a fost proiectată pentru a preveni răsucirea cablurilor electrice în ansamblurile electrice, inclusiv corpurile de iluminat. Bucșa poate fi deschisă pentru a permite introducerea cu ușurință a cablului.
Numărul piesei Essentra:

10179604

Numărul piesei producătorului:

04MP0125ATB

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2232 RON
5000 - 19999 0,2009 RON
20000 + 0,1808 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

223,20 RON

1000 x 0,2232 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Înălțime totală 4.4 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 4.95 mm
Tip bucșă Anti-Twist
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material Nailon
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne